Reiniging: voor de reiniging met hogedruk, wordt een reinigingsafstand van > 30 cm aanbevolen, teneinde mechanische schade aan de externe onderdelen van de connector te voorkomen.
Trekontlasting:er is een geschikte trekontlasting vereist, zodat de F+B-connector de spanning kan weerstaan, die bijv. wordt veroorzaakt door de dagelijkse reiniging van de machines. DIN VDE 0100-520: 2013-06 definieert de trekontlasting voor een connector afhankelijk van de buitendiameter van de kabel.