配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Accessories
3
Inserts
8
型号: 09 15 503 0901
Han F+B housing bulkhead mounting-agw
Han F+B housing bulkhead mounting-agw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式, 带三个螺栓固定孔
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
黑色
材料(密封件): EPDM, 硅酮
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 503 0901
Han F+B housing bulkhead mounting-agw
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Accessories
3
Inserts
8
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 Han® F+B
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍
    弯式
    带三个螺栓固定孔
版本
  • 尺寸 3 A
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 食品饮料行业连接器
  • 详细资料
    清洁:使用高压喷枪进行清洁时,建议清洁距离 > 30cm,以避免对连接器外部零件造成机械损伤。
    应力消除需要适当的应力消除才能使 F + B 连接器承受机器日常清洁等操作引起的应力。DIN VDE 0100-520: 2013-06 根据电缆的外径确定连接器的应力释放。
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M3固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 锁定状态
    IP6K9K,符合 ISO 20653
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚丙烯
  • 表面粗糙度 ≤ 1.12 µm
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料(密封件)
    EPDM
    硅酮
  • 颜色(密封件)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • EG1935/2004 符合
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 认证
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 29.72 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140023611
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Han® F+B
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较