Spare Part
1
Inserts
8
没有可用数据
eShop
圆形连接器
...
工业圆型连接器
上売/底座
09 15 503 0102
型号: 09 15 503 0102
Han F+B screw-in housing straight-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉安装底座
直式
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
黑色
材料(密封件): EPDM, 硅酮
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 503 0102
Han F+B screw-in housing straight-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
系列
Han
®
F+B
上壳/底座类型
螺钉安装底座
上壳/底座介绍
直式
版本
尺寸
3 A
电缆入口数量
1
出线孔
1x M32
锁定类型
螺钉锁扣
应用领域
食品饮料行业连接器
详细资料
清洁
:使用高压喷枪进行清洁时,建议清洁距离 > 30cm,以避免对连接器外部零件造成机械损伤。
应力消除
:
需要适当的应力消除才能使 F + B 连接器承受机器日常清洁等操作引起的应力。DIN VDE 0100-520: 2013-06 根据电缆的外径确定连接器的应力释放。
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP67 锁定状态
IP6K9K,符合 ISO 20653
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚丙烯
表面粗糙度
≤ 0.8 µm
颜色(上売/底座)
黑色
材料(密封件)
EPDM
硅酮
颜色(密封件)
蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94
HB
EG1935/2004
符合
规格和认证
认证
CE
Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1520
FDA 21 CFR 177.2600
商业数据
包装尺寸
1
净重
16.7 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140183285
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found