Matching Products
Matching Products NUEVO
Tools
2
Número de parte: 09 08 000 7224
Han Fast-Lock 10qmm ang.silverplate.+pin
Han Fast-Lock 10qmm ang.silverplate.+pin

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Corriente nominal: ≤60 A
Contacto para placa de circuitos impresos
Con pin, En ángulo
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notes
Compare
Número de parte: 09 08 000 7224
Han Fast-Lock 10qmm ang.silverplate.+pin
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han-Fast® Lock
  • Tipo de contacto Contacto para placa de circuitos impresos
  • Descripción del contacto Con pin En ángulo
Versión
  • Contenidos del paquete Contacto sencillo
Características técnicas
  • Sección de conductor 10 mm²
  • Corriente nominal ≤ 60 A
  • Resistencia de contacto ≤ 2 mΩ
  • Longitud de pelado 7,5 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (bloqueo) Aleación de cobre
  • Superficie (bloqueo) Pasivado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2,46 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140188631
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare