配套产品
配套产品
Combinables
1
Inserts
2
型号: 09 14 001 0330
Han GND housing
Han GND housing

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
压入式连接
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
绿色
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 0330
Han GND housing
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Inserts
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® GND
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
版本
  • 锁定类型 压入式连接
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) 绿色
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • Tamaño del embalaje 2
  • 净重 16.62 g
  • 原产国 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140019027
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® GND
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较