配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
1
Tools
1
Custodie
3
型号: 09 14 001 3032
Han GND module, male
Han GND module, male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针, 轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
插针: 1
导体截面积: 10 ... 35 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 3032
Han GND module, male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
1
Tools
1
Custodie
3
产品详情
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han® GND
Versione
  • Collegamento
    Collegamento a crimpare
    Collegamento a vite assiale
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Numero di poli 1
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 10 ... 35 mm²
  • Diametro esterno del cavo ≤13 mm
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) Giallo
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Codice ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 0,509 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140019331
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® GND
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较