Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
...
Han-Modular® 模組
數據傳輸模組
09 14 208 3012
型号: 09 14 208 3012
Han Gigabit HMC insert male (shield-GND)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Gigabit HMC 模块
插芯
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 208 3012
Han Gigabit HMC insert male (shield-GND)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
模塊
模塊類別
Han® Gigabit HMC 模組
模塊介紹
插蕊
特點
適用於 PoE++
版本
接線方式
壓接針
公母類型
公頭
針數
8
更多插針
+屏蔽
詳細資料
另帶至鉸鍊式框架的屏蔽連接
請單獨訂購壓接針。
請單獨訂購適配器模塊。
技術參數
導體截面積(mm²)
0.09 ... 0.52 mm²
線蕊外徑
≤1.7 mm
額定電流
5 A
額定電壓
50 V
額定電壓
50 V AC
60 V DC
額定脈沖電壓
0.8 kV
污染等級
3
額定電壓符合UL
30 V
傳輸特性
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
接觸電阻,屏蔽
≤ 100 mΩ
極限溫度
-40 ... +85 °C
插拔次數
≥ 10,000
關於插拔次數的說明
與其他HMC 組件配套使用的可插拔次數
材料特性
材料(插蕊)
聚碳酸酯 (PC)
顏色(插蕊)
RAL 7032(卵石灰)
材料(屏蔽)
鋅壓鑄,鍍鎳
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 編號
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
加州 65 號提案物質
不包含
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
規格和認證
規格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2類
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認證
DNV GL
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
37.2 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140187504
eCl@ss
27,440,218.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found