配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
型号: 09 14 008 3131
Han Gigabit insert F, Cat. 7
Han Gigabit insert F, Cat. 7

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® GigaBit 模块
插芯
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3131
Han Gigabit insert F, Cat. 7
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
产品详情
標識
  • 類別 模塊
  • 模塊類別 Han® GigaBit 模塊
  • 模塊介紹 插蕊
  • 特點 適用於 PoE++
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 針數 8
  • 更多插針 +屏蔽
  • 詳細資料
    請單獨訂購壓接針。
    請單獨訂購適配器模塊。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.09 ... 0.52 mm²
  • 線蕊外徑 ≤1.7 mm
  • 額定電流 ‌ 5 A
  • 額定電壓 50 V
  • 額定電壓
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電壓符合UL 30 V
  • 傳輸特性 Cat. 7A FA 級,到1,000 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 接觸電阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(屏蔽) 鋅壓鑄,鍍鎳
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 編號 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 37 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140187535
  • eCl@ss 27,440,218.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较