配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
8
型号: 09 14 003 3152
Han Guiding PE module, female
Han Guiding PE module, female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 导向模块
单模块
PE 模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 003 3152
Han Guiding PE module, female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
8
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Han® Guiding module
  • Rozmiar modułu Moduł pojedynczy
  • Opis modułu Moduł PE
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 2
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
    Nie do ramek zawiasowych Han-Modular®!
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤4,8 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Blokada w zakresie ± 4 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategoria 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 10,26 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140184725
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较