登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
18
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
8
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
Seri
Han-Modular® modüler konnektör
...
Modüller
Güç 16 A ... 400 A
09 14 003 3052
型号: 09 14 003 3052
Han Guiding PE module, male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
导向模块
单模块
PE 模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 003 3052
Han Guiding PE module, male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
18
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Modüller
Seri
Han-Modular®
Modül türü
Han
®
Kılavuz modül
Modülün boyutu
Tekli modül
Modülün açıklaması
PE modülü
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Kontak sayısı
2
PE kontağı
Evet
Ayrıntılar
Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Han-Modular
®
menteşeli çerçeveler için değildir!
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,14 ... 4 mm²
Kablo dış çapı
≤4,8 mm
Nominal akım
16 A
Çalışma Gerilimi
500 V
Nominal darbe gerilimi
6 kV
Kirlilik derecesi
3
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Kilitlenme aralığı
± 4 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polikarbonat (PC)
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategori 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
2
Net ağırlık
15 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140184718
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®