配套产品
配套产品
Contacts
19
Tools
2
Carcase/prize
88
Frames
17
型号: 09 14 003 3051
Han Guiding Relay module, male
Han Guiding Relay module, male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 导向模块
单模块
继电器模块
压接针
公头
插针: 3
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 003 3051
Han Guiding Relay module, male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
19
Tools
2
Carcase/prize
88
Frames
17
产品详情
Identificare
  • Categoria Modules
  • Seria Han-Modular®
  • Tip modul Han® Guiding module
  • Dimensiunea modulului Single module
  • Descrierea modulului Relay module
  • Caracteristici
    2 contacts with relay function (last mate - first break)
    Enables other power contacts to be switched off via a relay and thus offers greater safety in the event of a fault (when used as intended, the connector must not be plugged in or disconnected under voltage / load)
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Număr de contacte 3
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 4 mm²
  • Diametru exterior fir ≤4.8 mm
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 500 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Domeniu de blocare ± 4 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 0.1 kg
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140184695
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较