登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
アクセサリ
1
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
製品シリーズ
Han® HPR HPTC フード/ハウジング、過酷な屋外環境用
10 40 292 6409
型号: 10 40 292 6409
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
额定电流: 1,400 A
全套
电缆端
尺寸: 3
2x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP69
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 10 40 292 6409
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
アクセサリ
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタセット
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
HPR HPTC
フード/ハウジングのタイプ
全セット
フード/ハウジングの説明
ケーブル側
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
サイズ
3
シールド
360°シールド
コーディング
16 のコーディングオプション
ケーブル・エントリー数
2
ケーブルエントリー
2x M40
アプリケーション分野
過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
導体断面積
240 mm²
定格電流
1,400 A
定格電圧
3,600 V
定格サージ電圧
20 kV
汚染度
4
過電圧カテゴリ
III
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 25
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP68
IP69
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
材質 (フード/ハウジング)
アルミダイカスト
耐腐食
仕様および認証
仕様
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 カテゴリ1 クラスB
EN 45545
EN 60137
商用データ
梱包寸法
1
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85359000
eCl@ss
27,440,113.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found