Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Steckpartner
1
Werkzeuge
4
Zubehör
3
Ersatzteil
3
Objednací číslo: 10 40 282 6508
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M50 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M50 w/o CG

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
连接器组
额定电流: ‌850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M50
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 10 40 282 6508
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M50 w/o CG
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Steckpartner
1
Werkzeuge
4
Zubehör
3
Ersatzteil
3
Detaily produktu
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder-Sets
  • Gehäusebaureihe Han® HPR HPTC
  • Gehäuseart Komplettset
  • Gehäusebeschreibung Kabelseite
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Merkmale für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5
Ausführung
  • Baugröße 3
  • Schirmung 360° Schirmung
  • Kodierung 16 Kodiermöglichkeiten
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M50
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 185 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 850 A
  • Bemessungsspannung 3.600 V
  • Bemessungsstoßspannung 20 kV
  • Verschmutzungsgrad 4
  • Überspannungskategorie III
  • Anzugsdrehmoment ‌2,2 Nm Befestigungsschrauben M4
  • Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung ‌ 14,5 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 25
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
    EN 45545
    EN 60137
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.490 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85359000
  • GTIN 5713141157872
  • eCl@ss 27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte