Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
4
Accessories
3
Piesă de schimb
3
Număr articol: 10 40 282 6509
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Seturi conectori
Curent nominal: ‌850 A
Set complet
Partea spre cablu
Mărime: 3
1x M50
Material: Aluminiu turnat sub presiune, Rezistent la coroziune
Gradul de protecţie: IP68, IP69
Note
Comparați
Număr articol: 10 40 282 6509
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
4
Accessories
3
Piesă de schimb
3
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connector sets
  • Serii de carcase/prize Han® HPR HPTC
  • Tip carcasă/priză Complete set
  • Descriere carcasă/priză Cable side
  • Tip cablu Copper cable (round)
  • Caracteristici for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Versiune
  • Mărime 3
  • Ecranare 360° shielding
  • Codificare 16 coding options
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M50
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for harsh outdoor environments
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 240 mm²
  • Curent nominal ‌ 850 A
  • Tensiune nominală 3,600 V
  • Tensiune de impuls nominală 20 kV
  • Grad de poluare 4
  • Categoria de supratensiune III
  • Moment de strângere ‌2.2 Nm Fixing screws M4
  • Moment de strângere (blocare şurub) ‌ 14.5 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 25
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545
    EN 60137
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1,514 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85359000
  • GTIN 5713141157889
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați