Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 40 021 5411
Han HPR SP2-CM-SCL-with lanyard
Han HPR SP2-CM-SCL-with lanyard

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Tapa de protección
para bases pasamuros, para base pasacables de panel, Con cordón de fijación (bucle)
Tamaño: SP2
Bloqueo por tornillo
Acero inoxidable
Material (carcasa/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Notes
Compare
Número de parte: 09 40 021 5411
Han HPR SP2-CM-SCL-with lanyard
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于不封底安装底座
    用于面板安装底座
    带固定绳(回路电缆)
版本
  • 尺寸 SP2
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 详细资料
    请注意,使用金属保护罩时,连接器只能在无电压或电压降低到最高 2000V 的情况下使用。
    请注意,根据 IEC 61984 标准,Han® HC 650 / HC 800 在跌落时需要使用保护罩。
技术参数
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 6 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(锁扣) 不锈钢
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 109.861 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140400016
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare