Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Artikelnummer: 10 40 331 1115
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connectorsets
Connectorsets Met kabelwartel
Nominale stroom: ‌800 A
Contacten: 1
Materiaal: Aluminium gegoten, Corrosiebestendig
Notes
Compare
Artikelnummer: 10 40 331 1115
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectorsets
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR TrainPowerLine
  • Element Connectorsets
  • Specificatie Met kabelwartel
Versie
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 1
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 185 mm²
  • Nominale stroom ‌ 800 A
  • Nominale spanning
    ‌ 5.100 V DC
    ‌ 3.000 V AC
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 50124-1
    EN 50467
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
    UIC 550
    UIC 552
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1.777,6 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140190078
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare