Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Număr articol: 10 40 331 1118
Han HPR SP3 185mm² w/o CG
Han HPR SP3 185mm² w/o CG

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Seturi conectori
Seturi conectori
Curent nominal: ‌800 A
Contacte: 1
Material: Aluminiu turnat sub presiune, Rezistent la coroziune
Note
Comparați
Număr articol: 10 40 331 1118
Han HPR SP3 185mm² w/o CG
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connector sets
  • Serii de carcase/prize Han® HPR TrainPowerLine
  • Element Connector sets
Versiune
  • Număr de contacte 1
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for harsh outdoor environments
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 185 mm²
  • Curent nominal ‌ 800 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 5,100 V DC
    ‌ 3,000 V AC
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 50124-1
    EN 50467
    IEC 61373 Category 1 Class B
    UIC 550
    UIC 552
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1,228 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140190054
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați