Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
09 14 002 3125
型号: 09 14 002 3125
Han HV single module, 16A 2500V female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
HV 模块
单模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 3125
Han HV single module, 16A 2500V female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Módulos
Serie
Han-Modular®
Tipo de módulo
Módulo Han
®
HV
Tamaño del módulo
Módulo sencillo
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Número de contactos
2
Detalles
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Contenidos del paquete
1 módulo
2 manguitos de detención
2 tubos termocontraíbles
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,14 ... 4 mm²
Diámetro exterior de hilo
≤5 mm
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
2.500 V
Tensión de choque nominal
15 kV
Nivel de contaminación
3
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (aislante)
Policarbonato / teflón (PTFE)
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
EN 50124-1
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
6,14 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140019942
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Eco®