配套产品
配套产品
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
84
Frames
17
型号: 09 14 002 3025
Han HV single module, 16A 2500V male
Han HV single module, 16A 2500V male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® HV 模块
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 3025
Han HV single module, 16A 2500V male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
84
Frames
17
产品详情
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® HV module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 2
  • Details Please order crimp contacts separately.
  • Pack contents
    1 module
    2 locking sleeves
    2 heat shrink tubes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 4 mm²
  • Wire outer diameter ≤5 mm
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 2,500 V
  • Rated impulse voltage 15 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate / Teflon (PTFE)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50124-1
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 26.16 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019867
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较