配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Lengő csatlakozóházak/házak
88
Frames
25
型号: 09 14 025 3101
Han HIGH DENSITY MODULE
Han HIGH DENSITY MODULE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 高密度 模块
单模块
压接针
母头
插针: 25
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌4 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 025 3101
Han HIGH DENSITY MODULE
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Lengő csatlakozóházak/házak
88
Frames
25
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Modules
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han® High Density module
  • A modul mérete Single module
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Érintkezők száma 25
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.08 ... 0.52 mm²
  • Vezeték külső átmérője ≤2.3 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Névleges impulzus feszültség 0.8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 30 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP szám 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 9.407 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140021426
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较