登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Wkłady
4
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Seria
...
Han® High Temp dla ekstremalnych temperatury do 200°C
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
09 62 824 0391
型号: 09 62 824 0391
Han High Temp 24B-agg-QB
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 824 0391
Han High Temp 24B-agg-QB
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Wkłady
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han® High Temp
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Typ
Niska konstrukcja
Wersja
Rozmiar
24 B
Typ blokowania
Podwójna klamra ryglująca
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
1 Nm Śruby mocujące M4
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +200 °C Z komponentami Han® High Temp (wysokotemperaturowymi)
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
压铸铝
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
未涂装
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
未上漆
Materiał (uszczelki)
FPM
Kolor, (uszczelka)
红色
Materiał (blokady)
不锈钢
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
镍
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
171,16 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140074231
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp