Contacts
5
Combinables
2
饰品
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
9
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
单体插芯
用于耐高温应用
09 33 824 2704
型号: 09 33 824 2704
Han High Temp 24E-c Female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 824 2704
Han High Temp 24E-c Female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Inserts
Série
Han E
®
High Temp
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Femelle
Taille
24 B
Nombre de contacts
24
Contact de terre
Oui
Détails
Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,5 ... 2,5 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 20 ... AWG 14
Intensité nominale
16 A
Tension nominale
500 V
Tension de claquage
6 kV
Degré de pollution
3
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Couple de serrage
1,2 Nm Vis de terre M4
Recommended screw driver
PH2
Limite de température
-40 ... +200 °C Avec composants à haute température Han® High Temp
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Flydende krystal polymer (LCP)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
overensstemmende
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Ikke indeholdt
Substances REACH ANNEXE XIV
Ikke indeholdt
Substances REACH SVHC
Ikke indeholdt
Proposition Californie 65 substances
Ja
Proposition Californie 65 substances
Nikkel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
90 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140185906
eCl@ss
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp