Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Inserts, Crimp termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 40 A, Size: 16 B, Contacts: 12, + 2 additional signal contacts, Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm², 0.14 ... 2.5 mm² Signal