配套产品
配套产品
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 20 70 001 1001
Han ID-Modul
Han ID-Modul

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han-Elisa®模块
单模块
公头
插针: 6
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 20 70 001 1001
Han ID-Modul
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Moduł Han-Elisa®
  • Rozmiar modułu Moduł pojedynczy
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Liczba kontaktów 6
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe ‌0 ... +70 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 聚碳酸酯 (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032(卵石灰)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 25,556 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140134362
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552