更多附件
09 80 115 0201
型号: 09 80 115 0201
Han ID Update Modul
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
更新模块
更新公模块
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 80 115 0201
Han ID Update Modul
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han-Modular®
附件种类
更新模块
附件介绍
更新公模块
版本
公母类型
母头
材料特性
材料(附件)
聚碳酸酯 (PC)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
37.6 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
84715000
GTIN
5713140194885
eCl@ss
27440392 连接器(附件)
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found