配套产品
配套产品
型号: 19 44 010 5405
Han-INOX® 10B-C-f. DL
Han-INOX® 10B-C-f. DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座,  带固定绳(电缆套管)
尺寸: 10 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 44 010 5405
Han-INOX® 10B-C-f. DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-INOX®
  • Type af tilbehør Beskyttelsesdæksel
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til panelmonterede chassis-/sokkel-huse
    Med fastgørelsesledning (kabelsko)
Version
  • Størrelse 10 B
  • Låsetype Dobbelt låsebøjle
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Metal
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 136 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140829527
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467