配套产品
配套产品
型号: 19 44 016 5402
Han-INOX® 16B-C-DL-seal
Han-INOX® 16B-C-DL-seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳(回路电缆)
尺寸: 16 B
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 金属
材料(密封件): FPM
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 44 016 5402
Han-INOX® 16B-C-DL-seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория 附件
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-INOX®
  • Тип аксессуара 保护盖
  • Описание аксессуаров
    用于上壳
    带固定绳(回路电缆)
Версия
  • Размер 16 B
  • Тип блокировки 双锁扣
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 金属
  • 材料(密封件) FPM
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 认证 DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 215.9 g
  • Страна изготовления 罗马尼亚
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140829497
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467