矩形连接器
...
附件
保护罩
19 44 024 5405
型号: 19 44 024 5405
Han-INOX® 24B-C-f. DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 带固定绳(电缆套管)
尺寸: 24 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 44 024 5405
Han-INOX® 24B-C-f. DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
附件
上殼/底座系列
Han-INOX
®
附件種類
保護蓋
附件介紹
用於不封底安裝底座
帶固定繩(電纜套管)
版本
尺寸
24 B
鎖定類型
雙鎖扣
技術參數
極限溫度
-40 ... +125 °C
防護等級符合IEC 60529
IP65
類型等級符合UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料(上殼/底座)
金屬
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
規格和認證
認證
DNV GL
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
181.4 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140829435
eCl@ss
27,440,208.00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found