配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
1
饰品
3
插芯
101
型号: 19 44 003 0305
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
Han-INOX 3A-HBM-DL-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Vägginstallerat chassihus
Rak, Med metallskydd
Storlek: 3 A
Individuell låsbygel
Rostfritt stål
Material (kabelkåpa/chassihus): Rostfritt stål
Oöverdragen
Omålad
Material (tätning): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 003 0305
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
1
饰品
3
插芯
101
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-INOX®
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    Rak
    Med metallskydd
Version
  • Storlek 3 A
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa miljöer
  • Detaljer för installerad stift-kontaktinsatser
  • Leveransomfattning Med tätningsskruv
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌1 Nm Fästskruvar M3
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP44
    IP65 Med tätningsskruv
    IP66 Med tätningsskruv
    IP67 Med tätningsskruv
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Rostfritt stål
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Oöverdragen
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Omålad
  • Material (tätning) FPM
  • Material (låsning) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 74 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140175617
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较