插芯
85
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
用于特定应用的连接器和电缆组件
...
食品饮料行业连接器
Han® INOX
19 44 003 1750
型号: 19 44 003 1750
Han-INOX 3A-HCC-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: 3 A
单锁扣
不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 003 1750
Han-INOX 3A-HCC-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
4
插芯
85
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han-INOX
®
Type af kappe/hus
Kabel til kabelhus
Version
Størrelse
3 A
Version
Indføring fra oven
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M20
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Anvendelsesområde
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske miljøer
Pakkens indhold
Med tætningsskrue
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP44
IP65 Med tætningsskrue
IP66 Med tætningsskrue
IP67 Med tætningsskrue
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Rustfrit stål
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Ubelagt
Farve (kappe/hus)
Umalet
Materiale (låsning)
Rustfrit stål
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
84 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140163652
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found