登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 38 005 2602
型号: 09 38 005 2602
Han K 3/2 POS. MALE INSERT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 200 A
尺寸: 24 B
插针: 5
导体截面积: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号 25 ... 40 mm² 接地
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 38 005 2602
Han K 3/2 POS. MALE INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Série
Han-Com
®
Identificação
Han
®
K 3/2
Especificação
Angular
Versão
Método de terminação
Terminação de parafuso axial / terminação parafusada
Gênero
Macho
Tamanho
24 B
Número de Pólos
5
Número de contatos de sinal
2
Número de contatos de potência
3
contato terra
Yes
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
35 ... 70 mm² Power
0,5 ... 2,5 mm² Sinal
25 ... 40 mm² Terra
Corrente nominal (sinal)
16 A
Tensão nominal (sinal)
400 V
Tensão nominal de impulso (sinal)
6 kV
Grau de poluição (sinal)
3
Corrente Nominal (potência)
200 A
Tensão nominal entre condutor e terra (Potência)
1.150 V
Tensão nominal entre condutores (Potência)
2.000 V
Tensão nominal de impulso (potência)
8 kV
Grau de poluição (potência)
3
Corrente nominal conforme UL (sinal)
16 A
Tensão nominal conforme UL (sinal)
600 V
Corrente nominal de acordo com UL (Potência)
200 A
Tensão nominal de acordo com UL (Potência)
600 V
Corrente nominal conforme CSA (sinal)
16 A
Tensão nominal conforme CSA (sinal)
600 V
Corrente nominal de acordo com CSA (Potência)
16 A
Tensão nominal de acordo com CSA (Potência)
600 V
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤ 0,2 mΩ
Resistência do contato, área do sinal
≤ 1 mΩ
Comprimento de decapagem
22 mm
7 mm Pólos de Sinal
14 mm contato terra
Torque de aperto
8 Nm @ 35 mm²
9 Nm @ 50 mm²
10 Nm @ 70 mm²
0,5 Nm Pólos de Sinal
6 Nm contato terra
0,5 Nm Parafusos de fixação M3
Recommended screw driver
PH2
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
441 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140056138
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular