登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Monoblock kontaktinsatser
...
för industritillämpningar
Strömmar från 16 A
09 38 005 2601
型号: 09 38 005 2601
Han K 3/2 POS. MALE INSERT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 200 A
尺寸: 24 B
插针: 5
导体截面积: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号 25 ... 40 mm² 接地
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 38 005 2601
Han K 3/2 POS. MALE INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
插芯
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han-Com
®
Identifiering
Han
®
K 3/2
Specification
Rak
Version
Förbindningsmetod
Axialskruvsförbindning/skruvförbindning
Kön
Hane
Storlek
24 B
Antal kontakter
5
Antal signalkontakter
2
Antal kraftkontakter
3
PE-kontakt
Ja
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
35 ... 70 mm² Power
0,5 ... 2,5 mm² Signal
25 ... 40 mm² PE
Märkström (signal)
16 A
Märkspänning (signal)
400 V
Nominell impulsspänning (signal)
6 kV
Föroreningsgrad (signal)
3
Märkström (kraft)
200 A
Märkspänning ledare-jord (kraft)
1.150 V
Märkspänning ledare-ledare (kraft)
2.000 V
Nominell impulsspänning (kraft)
8 kV
Föroreningsgrad (kraft)
3
Märkström enl. UL (signal)
16 A
Märkspänning enl. UL (signal)
600 V
Märkström enl. UL (kraft)
200 A
Märkspänning enl. UL (kraft)
600 V
Märkström enl. CSA (signal)
16 A
Märkspänning enl. CSA (signal)
600 V
Märkström enl. CSA (kraft)
16 A
Märkspänning enl. CSA (kraft)
600 V
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 0,2 mΩ
Kontaktmotstånd, signalområde
≤ 1 mΩ
Avskalningslängd
22 mm
7 mm Signalkontakter
14 mm PE-kontakt
Åtdragningsmoment
8 Nm @ 35 mm²
9 Nm @ 50 mm²
10 Nm @ 70 mm²
0,5 Nm Signalkontakter
6 Nm PE-kontakt
0,5 Nm Fästskruvar M3
Recommended screw driver
PH2
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
338,3 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140056121
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular