配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
166
型号: 09 38 012 2701
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌80 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 012 2701
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han-Com®
  • Bezeichnung Han® K 4/8
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 24 B
  • Kontaktanzahl 12
  • Anzahl Signalkontakte 8
  • Anzahl Powerkontakte 4
  • PE-Kontakt ja
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    1,5 ... 16 mm² Power
    0,5 ... 2,5 mm² Signal
  • Bemessungsstrom (Signal) 16 A
  • Bemessungsspannung (Signal) 400 V
  • Bemessungsstoßspannung (Signal) 6 kV
  • Verschmutzungsgrad (Signal) 3
  • Bemessungsstrom (Power) 80 A
  • Bemessungsspannung (Power) 400 V
  • Bemessungsstoßspannung (Power) 6 kV
  • Verschmutzungsgrad (Power) 3
  • Bemessungsstrom nach UL (Signal) 16 A
  • Bemessungsspannung nach UL (Signal) 600 V
  • Bemessungsstrom nach UL (Power) 80 A
  • Bemessungsspannung nach UL (Power) 600 V
  • Bemessungsstrom nach CSA (Signal) 16 A
  • Bemessungsspannung nach CSA (Signal) 600 V
  • Bemessungsstrom nach CSA (Power) 80 A
  • Bemessungsspannung nach CSA (Power) 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Durchgangswiderstand (Signal) ≤ 1 mΩ
  • Abisolierlänge
    14 mm
    7,5 mm Signal
  • Anzugsdrehmoment
    ‌1,2 Nm @ 1,5 mm²
    ‌2 Nm @ 2,5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0,5 Nm Signal
    ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
    ‌3 Nm Kontaktschraube M6
    ‌2 Nm PE-Schraube M5
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,6 x 3,5
    Schlitz 0,8 x 4,5
    PH2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 145,833 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140056381
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较