登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Запасная часть
1
Кожухи
161
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Вставки Monobloc
...
Для промышленного применения
Currents from 16 A
09 38 018 2702
型号: 09 38 018 2702
Han K 6/12 POS. F INSERT (6-10mm2)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 16 B
插针: 18
导体截面积: 6 ... 10 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 018 2702
Han K 6/12 POS. F INSERT (6-10mm2)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Запасная часть
1
Кожухи
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
插芯
Серия
Han-Com
®
Название
Han
®
K 6/12
Версия
Метод подключения
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
Тип
母头
Размер
16 B
Число контактов
18
Число сигнальных контактов
12
Число силовых контактов
6
Контакт PE
是
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
6 ... 10 mm² Power
0.2 ... 2.5 mm² 信号
Наружный диаметр провода
≤6.1 mm
Номинальный ток (сигнал)
10 A
Номинальное напряжение, проводник-земля (сигнал)
230 V
Номинальное напряжение, проводник-проводник (сигнал)
400 V
Номинальное импульсное напряжение (сигнал)
4 kV
Класс загрязнений (сигнал)
3
Номинальный ток (питание)
40 A
Номинальное напряжение (питание)
690 V
Номинальное импульсное напряжение (питание)
8 kV
Степень загрязнения (питание)
3
Номинальный ток, согласно UL (сигнал)
10 A
Номинальное напряжение, согласно UL (сигнал)
600 V
Номинальный ток согласно UL (питание)
40 A
Номинальное напряжение согласно UL (питание)
600 V
Номинальный ток, согласно CSA (сигнал)
10 A
Номинальное напряжение, согласно CSA (сигнал)
300 V
Номинальный ток согласно CSA (питание)
40 A
Номинальное напряжение согласно CSA (питание)
300 V
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 0.5 mΩ
Сопротивление контакта, сигнальная площадка
≤ 3 mΩ
Длина снятия изоляции
8 ... 9 mm
7.5 mm 信号
Момент затяжки
2 Nm 插针螺钉M3
0.5 Nm 信号
2 Nm PE 螺钉 M5
Recommended screw driver
PH2
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
聚碳酸酯 (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032(卵石灰)
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镀银
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
130 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140056466
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®