登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
09 14 821 1805
型号: 09 14 821 1805
Han M12 Crimp A-coded male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 2 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 821 1805
Han M12 Crimp A-coded male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han-Modular®
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
8
更多插针
+屏蔽
编码
A编码
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.13 ... 0.33 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
线芯外径
≤ 1.65 mm
线芯外径
≤1.65 mm
额定电流
2 A
额定电压
30 V AC
30 V DC
额定脉沖电压
0.8 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
接触电阻,屏蔽
≤ 100 mΩ
拧紧力矩
0.6 Nm
扳手规格
12
13
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 500
电缆直径
5.7 ... 8.8 mm
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
材料(屏蔽)
铜合金,镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
净重
32.29 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140572843
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®