配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
2
System Cables
5
Modules
6
型号: 09 14 881 2406
Han M12 Crimp D-coded female metal nut
Han M12 Crimp D-coded female metal nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: ‌4 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 881 2406
Han M12 Crimp D-coded female metal nut
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
2
系统电缆
5
Modules
6
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han-Modular®
  • Specificatie Met metalen moer
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Aantal contacten 4
  • overige contacten + afscherming
  • Codering D-codering
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Buitendiameter draad ≤2.3 mm
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 32 V
  • Nominale impulsspanning 0.8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Contactweerstand, afscherming ≤ 100 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0.6 Nm
  • Sleutelmaat
    12
    13
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Kabeldiameter 5.5 ... 8.7 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiaal (afscherming) 铜合金,镀镍
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen 不包含
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 24,13 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140187795
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522