配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
饰品
37
Contact inserts
1
型号: 09 14 208 3116
Han Megabit HMC insert female
Han Megabit HMC insert female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Megabit HMC 模块
插芯, 2x 4 针, 2 个进线口
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 208 3116
Han Megabit HMC insert female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
产品详情
標識
  • 类别 模塊
  • 模块类別 Han® Megabit HMC 模組
  • 模块介绍
    插蕊
    2x 4 針
    2 個進線口
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 針數 8
  • 更多插針 +屏蔽
  • 詳細資料
    請單獨訂購壓接針。
    請單獨訂購適配器模塊。
  • 詳細資料 不適用於低結構的上殼/底座以及Han-Modular® Eco、Han-Modular® Compact 和 Han-Modular® Twin。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 線蕊外徑 ≤3.5 mm
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 50 V
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電流按照UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • 額定電壓符合UL 30 V
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率 ‌ 100 Mbit/s
  • 接觸電阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 10,000
  • 關於插拔次數的說明 與其他HMC 組件配套使用的可插拔次數
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(屏蔽) 鋅壓鑄,鍍鎳
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 4 g
  • 原产国 羅馬尼亞
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140187689
  • eCl@ss 27,440,218.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较