Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Număr articol: 09 14 208 3017
Han Megabit HMC insert male (shield-GND)
Han Megabit HMC insert male (shield-GND)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Modul Han® Megabit HMC
Inserţie, 2x 4 contacte, 2 intrări cablu
Terminaţie crimpată
Tată
Contacte: 8 + ecranare
Secţiunea transversală a conductorului: 0.14 ... 2.5 mm²
Curent nominal: ‌10 A
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 14 208 3017
Han Megabit HMC insert male (shield-GND)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
饰品
37
Contact inserts
1
Detalii produs
Identification
  • Category Modules
  • Type of module Han® Megabit HMC module
  • Description of the module
    Insert
    2x 4 contacts
    2 cable entries
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 8
  • further contacts + shielding
  • Details
    With additional shield connection to the hinged frame
    Please order crimp contacts separately.
    Please order adapter module separately.
  • Details Not suitable for hoods/housings low construction as well as Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact and Han-Modular® Twin.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Wire outer diameter ≤3.5 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current acc. to UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Rated voltage acc. to UL 30 V
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate ‌ 100 Mbit/s
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (shielding) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 41 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140187634
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați