登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Moduly Han-Modular®
Moduly pro přenos dat
09 14 008 3016
型号: 09 14 008 3016
Han Megabit insert male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
MegaBit 模块
插芯, 2x 4 针, 2 个进线口
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3016
Han Megabit insert male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Moduly
Typ modulu
Modul Han
®
Megabit
Popis modulu
Vložka
2× 4 kontakty
2× kabelový vstup
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Male
Počet kontaktů
8
Další kontakty
+ stínění
Podrobnosti
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Adaptérový modul objednávejte zvlášť.
Podrobnosti
Není vhodné pro kryty s nízkým konstrukčním provedením ani Han-Modular
®
Eco, Han-Modular
®
Compact a Han-Modular
®
Twin.
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Vnější průměr vodiče
≤3,5 mm
Jmenovitý proud
10 A
Jmenovité napětí
50 V
Jmenovité rázové napětí
0,8 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovitý proud podle UL
2 A AWG 26 ... AWG 20
6 A AWG 18
8 A AWG 16 ... AWG 14
Jmenovité napětí podle UL
30 V
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
100 Mbit/s
Vnitřní odpor, stínění
≤ 100 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (stínění)
Zinkový tlakový odlitek, niklovaný
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
42,4 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140020672
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®
下载
HARTING Ethernet Cabling