配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
Accessories
2
型号: 97 00 000 3453
Han-Mod_M_400A_1_M_D_CRT
Han-Mod_M_400A_1_M_D_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 400 A module
Double module
Crimp termination
Male
Contacts: 1
Conductor cross-section: 95 ... 185 mm²
Rated current: ‌400 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3453
Han-Mod_M_400A_1_M_D_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
Accessories
2
产品详情
식별
  • 카테고리 모듈
  • 제품 시리즈 Han-Modular®
  • 모듈 유형 Han® 400 A 모듈
  • 모듈 사이즈 더블 모듈
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 컨택트핀 개수 1
  • 상세설명 접점은 별도로 주문하십시오.
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 95 ... 185 mm²
  • 전선 외부 직경 ≤24.5 mm
  • 정격 전류 ‌ 400 A
  • 정격 전압 1,000 V
  • 정격 전압
    ‌ 1,000 V AC
    ‌ 1,500 V DC
  • 정격 임펄스 전압 8 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20 체결 시 (1500 V DC; 1000 V AC)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R23 (HL 1-3)
    R22 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 50124-1
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 27 g
  • 원산지 인도
  • eCl@ss 27,440,217.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较