配套产品
配套产品
Tools
1
후드/하우징
88
Frames
17
Contact inserts
2
型号: 97 00 000 0418
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Carrier Cube
Domino 模块
长版, 小标签
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 0418
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
후드/하우징
88
Frames
17
Contact inserts
2
产品详情
식별
  • 카테고리 모듈
  • 제품 시리즈 Han-Modular®
  • 모듈 유형 Han® Carrier Cube
  • 모듈 사이즈 도미노 모듈
  • 모듈 설명
    롱 버전
    소형 탭
버전
  • 상세설명 힌지드 프레임과의 추가 차폐형 연결 적용
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • eCl@ss 27,440,217.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较