配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
型号: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Tipo di modulo Modulo Han® Megabit
  • Descrizione del modulo Inserto
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Numero di poli 4
  • ulteriori contatti + schermo
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
  • Dettagli applicativi Non adatto per custodie basse e per Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact e Han-Modular® Twin.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Diametro esterno del cavo ≤3,5 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Tensione di prova 0,8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate ‌ 100 Mbit/s
  • Resistenza di contatto, schermatura ≤ 100 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10.000
  • Nota sulle manovre Collegabile con altri componenti HMC
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (schermatura) Pressofusione in lega di zinco nickelata
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • eCl@ss 27.440.205,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较