配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
6
型号: 09 14 001 0313
Han 1MOD CARRIER HOOD FEMALE
Han 1MOD CARRIER HOOD FEMALE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
中间壳
尺寸: Modular Compact
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
黑色
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 14 001 0313
Han 1MOD CARRIER HOOD FEMALE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
6
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Modular® Compact
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Carrier hood
Verzió
  • Méret Modular Compact
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Részletek
    Rated voltage ≤630 V
    Rated impulse voltage ≤6 kV
    Pollution degree 3
    For a complete connector the specified voltage rating is the maximum level which can be achieved. In cases where the used module(s) do offer lower voltage ratings, then these lower ratings are valid. Higher voltage ratings in individual applications can be approved in coordination with HARTING.
Műszaki jellemzők
  • Blankolási hossz 10 mm PE contact
  • Meghúzási nyomaték ‌1 Nm PE screw
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 locked condition
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Black
  • Anyag (tömítés) NBR
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61984
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 64.22 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140018990
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466