Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
2
Accessories
1
Part Number: 09 14 001 0321
Han-Modular ECO base panel (with PE mark
Han-Modular ECO base panel (with PE mark

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base de embutir
Com identificação terra (pino 1 = PE)
Tamanho: Modular ECO
Travas de encaixe
Material (carcaça/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (vedação): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 09 14 001 0321
Han-Modular ECO base panel (with PE mark
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
2
Accessories
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-Modular® ECO
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base Com identificação terra (pino 1 = PE)
Versão
  • Tamanho Modular ECO
  • Tipo de trava Travas de encaixe
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Policarbonato (PC)
  • Cor (carcaça/base) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (vedação) NBR
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • Peso líquido 14,26 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140019010
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare