配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
1
型号: 09 14 001 0422
Han-Modular ECO hood IP20 (without PE)
Han-Modular ECO hood IP20 (without PE)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: Modular ECO
压入式连接
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 0422
Han-Modular ECO hood IP20 (without PE)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Modular® ECO
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 尺寸 Modular ECO
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 锁定类型 压入式连接
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 3 ... 14.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 10 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140019058
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466