Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
1
Număr articol: 09 14 001 0420
Han-Modular ECO Top Entry IP65
Han-Modular ECO Top Entry IP65

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Cu presetupă integrată
Mărime: Modular ECO
Cleme de blocare snap-in
Intrare verticală
1x Integrate
Material (carcasă/priză): Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 14 001 0420
Han-Modular ECO Top Entry IP65
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han-Modular® ECO
  • Tip carcasă/priză Hood
  • Descriere carcasă/priză With integrated cable gland
Versiune
  • Mărime Modular ECO
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x Integrated
  • Tip blocare Snap-in latches
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere 3 Nm Cable gland
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Diametru cablu 6 ... 13 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (presetupe cablu) Polyamide (PA)
  • Material (etanşare) NBR
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Nickel
    Naphthalene
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 41.6 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140019034
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați