登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
産業用コネクタ / Han
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
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
09 45 400 1109
型号: 09 45 400 1109
Han Modular RJ45 Plug -Set-AWG 26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
绝缘置换连接绝缘位移终端
公头
插针: 4
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 45 400 1109
Han Modular RJ45 Plug -Set-AWG 26
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
数据连接器
规格
RJ 工业l RJ45 连接器套
版本
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
公母类型
公头
屏蔽
屏蔽
针数
4
技术参数
导体截面积 [AWG]
AWG 26
线芯外径
≤1.6 mm
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
存储温度
+5 ... +50 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60603-7
EN 45545-2
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
30 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140059993
eCl@ss
27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling