配套产品
配套产品
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
型号: 09 80 000 0101
Han-Modular SP PL CM4
Han-Modular SP PL CM4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han-Smart® 浪涌防护模块
单模块
四个通道, 共同参考电位
Push-In
公头
插针: 5
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 80 000 0101
Han-Modular SP PL CM4
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 标识 Han-Smart®
  • 模块类別 Han-Smart® 浪涌防护模块
  • 模块尺寸 单模块
  • 模块介绍
    四个通道
    共同参考电位
版本
  • 接线方式 Push-In
  • 公母类型 公头
  • 针数 5
  • 详细资料 浪涌保护模块的组合必须安装在接地金属铰链框架中,以确保浪涌能量的安全放电。
接线数据
  • 额定电压 24 V DC
  • 允许电压
    33 V DC
    23 V AC
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
技术参数
  • 导体截面积 0.25 ... 1.5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • 剥线长度 8 mm
  • 工作温度 -40 ... +85 °C
  • 存储温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 28 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140185357
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较