插针
同轴插针
09 14 000 6215
型号: 09 14 000 6215
Han MOD KOAXIALKONTAKTBUCHSE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
用于电缆RG 58
额定电流: ≤1.5 A
铜合金
镀金
注释
比较
型号: 09 14 000 6215
Han MOD KOAXIALKONTAKTBUCHSE
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
插针
插针类型
同轴插针
插针端子介绍
用于电缆RG 58
版本
接线方式
焊接/焊接接线
制造过程
车削针
技术参数
额定电流
≤ 1.5 A
同轴阻抗
50 Ω
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
10
净重
2.82 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140018358
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®