配套产品
配套产品
Successor Products
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
282
型号: 09 14 016 0303
Han MODULAR FRAME 16 HOOD 4
Han MODULAR FRAME 16 HOOD 4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铰链式框架
用于4个模块, A ... D
尺寸: 16 B
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09140160361
型号: 09 14 016 0303
Han MODULAR FRAME 16 HOOD 4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
282
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri Han-Modular®
  • Aksesuar tipi Menteşeli çerçeve
  • Aksesuarın açıklaması
    4 modül için
    A ... D
  • Özellikler
    İletken kesiti PE (güç tarafı) 4 ... 10 mm²
    İletken kesiti PE (sinyal tarafı) 1 ... 2,5 mm²
Sürüm
  • Boyut 16 B
Teknik özellikler
  • Sıyırma uzunluğu 8 ... 10 mm
  • Sıkma torku
    ‌0,8 Nm PE vida M3
    ‌1,2 Nm PE vida M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme Çinko döküm
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Net ağırlık 0,5 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140021044
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421